Menü Suche

Lineargleitführung Standard 45.0 14.0 3930.0 Stahl

Diese 45mm Lineargleitführung wird in Anwendungen verwendet, die hohe Genauigkeit, wenig Reibung und gleichmäßige Bewegungen erfordern. Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren. Aus Stahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20159238

Alte Essentra-Artikelnummer:

20159238

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 1.071,8351 €
10 - 19 964,6567 €
20 - 49 911,0573 €
50 + 857,4681 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

1.071,84 €

1 x 1.071,8351 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schienentyp Standard
Schienengröße 45.0
l1 3930.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 17.0
For screws M12
d1 14.0
d2 20.0
Gewicht kg 48.34
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns