Menü Suche

Lineargleitführung Rückseitige Befestigung 15.0 M5 1540.0 Stahl

Diese 15mm Lineargleitführung wird in Anwendungen verwendet, die hohe Genauigkeit, wenig Reibung und gleichmäßige Bewegungen erfordern. Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren. Aus Stahl gefertigt.
Artikelnr:

20166250

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 218,40 €
10 - 19 196,56 €
20 - 49 185,64 €
50 + 174,72 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

218,40 €

1 x 218,40 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schienentyp Rückseitige Befestigung
Schienengröße 15.0
l1 1540.0
h1 13.0
l2 60.0
w1 15.0
l3 20.0
h2 8.0
d1 M5
Gewicht kg 2.16
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns