Menü Suche

Linearkugellager Circular Flange 16.0 26.0 36.0 Stahl

Linearkugellager mit rundem Flansch kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und bieten eine reibungslose und präzise Bewegung entlang einer Linearachse. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelkreisen in einem Käfig. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.
Artikelnr:

20156138

24 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 22,17 €
10 - 19 19,95 €
20 - 49 18,84 €
50 - 99 17,74 €
100 + 15,52 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

22,17 €

1 x 22,17 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
d3 tol. h4 46.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 36.0
l3 4.4
Anzahl Kugelumläufe 5.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Gewicht g 120.0
Material Stahl
Typ Circular Flange
Zolltarifnummer 8482800090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns