Menü Suche

Linearkugellager Square Flange 16.0 26.0 70.0 Stahl

Linearkugellager kommen in Linearantriebsanwendungen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine reibungslose und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten. Sie haben einen viereckigen Flansch in der Mitte und eine größere Lagerlänge, wodurch die Welle gestützt wird. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelkreisen in einem Käfig.
Artikelnr:

20156695

16 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 52,72 €
10 - 19 47,45 €
20 - 49 44,81 €
50 - 99 42,18 €
100 + 36,90 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

52,72 €

1 x 52,72 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 70.0
d3 tol. h4 46.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 36.0
l3 6.0
Anzahl Kugelumläufe 5.0
w1 35.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Gewicht g 187.0
Material Stahl
Typ Square Flange
Zolltarifnummer 8482800090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns