Menü Suche

Linearkugellager 20.0 32.0 45.0 Edelstahl

Edelstahl-Kugelkopflager mit viereckigem Flansch sind extrem korrosionsbeständig, robust und stark. Sie enthalten 4 bis 6 runde Kugelkreise in einem Käfig und bieten geringe Reibung sowie eine hohe Tragfähigkeit. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.
Artikelnr:

20156718

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 74,24 €
10 - 19 66,82 €
20 - 49 63,10 €
50 - 99 59,39 €
100 + 51,97 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

74,24 €

1 x 74,24 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
d3 tol. h4 5.5
d4 9.5
d5 43.0
l3 5.4
Anzahl Kugelumläufe 5.0
w1 42.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Gewicht g 184.0
Material Edelstahl
Typ Square Flange
Zolltarifnummer 8482800090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns