Menü Suche

Linearkugellager mit Flansch

In Produktion

Diese Linearkugellager mit Flansch kommen in Linearantriebsanwendungen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Der Montageflansch erlaubt eine einfache Anbringung des Kugellagers an einer Oberfläche mit Bolzen oder Schrauben. Bei langen Linearkugellagern mit Flansch sorgt die größere Länge für mehr Tragfähigkeit und erhöhte Stabilität im Vergleich zu Standard-Kugellagern gleicher Größe.

Sie sind reibungsarm für weniger Verschleiß und verfügen über eine hohe Tragfähigkeit, da die Kugellager die Last gleichmäßig verteilen und die Belastungskonzentration minimieren sowie die Betriebsdauer des Systems verlängern.

Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, CNC-Maschinen, Montagesysteme und Fertigungsprozesse.

  • Reibungsarm für weniger Verschleiß plus hohe Tragfähigkeit, was die Spannungskonzentration minimiert.
  • Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelkreisen in einem Käfig.
  • Der Montageflansch erlaubt eine einfache Anbringung des Kugellagers an einer Oberfläche mit Bolzen oder Schrauben.
Material: Stahl, Edelstahl Series Code:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kaufen
51,97 € - 74,24 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
32,39 € - 46,27 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
58,71 € - 83,87 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
31,34 € - 44,77 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.6
11.0
30.0
47.0
68.0
Square Flange
60,12 € - 85,88 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
100,74 € - 143,92 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
17.5
60.0
90.0
125.0
Square Flange
31,59 € - 45,13 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
13,86 € - 19,80 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
19,79 € - 28,27 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
23,21 € - 33,15 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
28,64 € - 40,92 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Long Version, Circular Flange
34,60 € - 49,43 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0
3.4
6.0
12.0
35.0
Long Version, Circular Flange
24,36 € - 34,80 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Square Flange
186,78 € - 266,83 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
112.0
9.0
50.0
75.0
192.0
Square Flange
29,80 € - 42,57 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
13,99 € - 19,99 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
43,91 € - 62,73 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Long Version, Circular Flange
17,81 € - 25,44 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
35,98 € - 51,40 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
24,84 € - 35,49 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
  • von 6
Linearkugellager 20.0 32.0 45.0 Edelstahl

20156718

Preisbereich
74,24 € - 51,97 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Linearkugellager Square Flange 20.0 32.0 80.0 Stahl

20156756

Preisbereich
46,27 € - 32,39 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Linearkugellager 25.0 40.0 58.0 Edelstahl

20156770

Preisbereich
83,87 € - 58,71 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Linearkugellager Square Flange 30.0 47.0 68.0 Stahl

20156848

Preisbereich
44,77 € - 31,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    6.6
  • d4
    11.0
Linearkugellager Square Flange 25.0 40.0 112.0 Stahl

20156831

Preisbereich
85,88 € - 60,12 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager Square Flange 60.0 90.0 125.0 Stahl

20156916

Preisbereich
143,92 € - 100,74 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    11.0
  • d4
    17.5
Linearkugellager 8.0 16.0 25.0 Edelstahl

20156947

Preisbereich
45,13 € - 31,59 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Linearkugellager Square Flange 10.0 19.0 29.0 Stahl

20157487

Preisbereich
19,80 € - 13,86 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Linearkugellager 10.0 19.0 29.0 Edelstahl

20157548

Preisbereich
28,27 € - 19,79 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 10.0 19.0 29.0 Edelstahl

20157562

Preisbereich
33,15 € - 23,21 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Linearkugellager 10.0 19.0 55.0 Edelstahl

20157623

Preisbereich
40,92 € - 28,64 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 6.0 12.0 35.0 Edelstahl

20157654

Preisbereich
49,43 € - 34,60 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Linearkugellager Square Flange 8.0 16.0 45.0 Stahl

20158064

Preisbereich
34,80 € - 24,36 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Linearkugellager Square Flange 50.0 75.0 192.0 Stahl

20158095

Preisbereich
266,83 € - 186,78 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Linearkugellager 12.0 22.0 32.0 Edelstahl

20156060

Preisbereich
42,57 € - 29,80 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager Circular Flange 12.0 22.0 32.0 Stahl

20156077

Preisbereich
19,99 € - 13,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 12.0 22.0 57.0 Edelstahl

20156084

Preisbereich
62,73 € - 43,91 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager Circular Flange 20.0 32.0 45.0 Stahl

20156206

Preisbereich
25,44 € - 17,81 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager 20.0 32.0 45.0 Edelstahl

20156183

Preisbereich
51,40 € - 35,98 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager Circular Flange 25.0 40.0 58.0 Stahl

20156275

Preisbereich
35,49 € - 24,84 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5