Menü Suche

Lösbare Kabelbinder

In Produktion

Dieses Sortiment an Kabelbindern hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie wiederverwendbar sind, da sie mit einer einfachen Mechanik im Binderkopf gelöst werden können. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,163 € - 0,1906 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
74.0 mm
250.0 mm
0,1741 € - 0,2031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.0 mm
300.0 mm
0,181 € - 0,2128 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
200.0 mm
0,2061 € - 0,2667 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
295.9 mm
0,1043 € - 0,1264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
206.0 mm
0,1523 € - 0,1752 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
295.9 mm
0,1181 € - 0,1437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
206.0 mm
0,1561 € - 0,1796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
203.2 mm
0,0802 € - 0,1102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
203.2 mm
  • von 2
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Schwarz

461275

Preisbereich
0,1906 € - 0,163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Natur

461257

Preisbereich
0,2031 € - 0,1741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Natur

461269

Preisbereich
0,2128 € - 0,181 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Natur

WIT-50LR-M

Preisbereich
0,2667 € - 0,2061 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Flachkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Natur

WIT-RT-1-M

Preisbereich
0,1264 € - 0,1043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Zahnmaterial
    Nylon
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    206.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
Kabelbinder 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Schwarz

WIT-50LR-UVB-M

Preisbereich
0,1752 € - 0,1523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Flachkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Schwarz

WIT-RT-1-UVB-M

Preisbereich
0,1437 € - 0,1181 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Rändelkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Schwarz

WIT-50RR-UVB-M

Preisbereich
0,1796 € - 0,1561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Flachkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Natur

WIT-50RR-M

Preisbereich
0,1102 € - 0,0802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Flachkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon