Menü Suche

Lösbare Kabelbinder

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie wiederverwendbar sind, da sie mit einer einfachen Mechanik im Binderkopf gelöst werden können. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,21 € - 0,2718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
295.9 mm
0,2069 € - 0,2435 € 1535 Auf Lager
102.0 mm
370.0 mm
0,0673 € - 0,0787 € 4880 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
0,1552 € - 0,1785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
295.9 mm
0,1203 € - 0,1464 € 10996 Auf Lager
48.0 mm
206.0 mm
0,1063 € - 0,1288 € 24977 Auf Lager
48.0 mm
206.0 mm
0,2816 € - 0,3308 € 40 Auf Lager
65.0 mm
250.0 mm
0,0818 € - 0,1123 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
203.2 mm
0,1591 € - 0,183 € 5198 Auf Lager
50.8 mm
203.2 mm
0,1388 € - 0,1633 € 42982 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
0,1591 € - 0,1886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
150.0 mm
0,0423 € - 0,0495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
100.0 mm
0,0507 € - 0,0595 € 9000 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
0,1333 € - 0,1548 € 59729 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
0,0806 € - 0,0944 € 104666 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
0,2492 € - 0,2914 € 39458 Auf Lager
102.0 mm
370.0 mm
0,0818 € - 0,1123 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
152.4 mm
0,1774 € - 0,2069 € 380 Auf Lager
88.0 mm
300.0 mm
0,1844 € - 0,2168 € 4016 Auf Lager
50.0 mm
200.0 mm
0,214 € - 0,2492 € 8 Auf Lager
88.0 mm
300.0 mm
  • von 2
Kabelbinder 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Natur

10113929

Preisbereich
0,2718 € - 0,21 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Flachkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Natur

10247914

Preisbereich
0,2435 € - 0,2069 €

Lagerbestände
1535 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Natur

10247877

Preisbereich
0,0787 € - 0,0673 €

Lagerbestände
4880 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Schwarz

10487600

Preisbereich
0,1785 € - 0,1552 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Flachkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Schwarz

10113882

Preisbereich
0,1464 € - 0,1203 €

Lagerbestände
10996 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Rändelkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Natur

10036839

Preisbereich
0,1288 € - 0,1063 €

Lagerbestände
24977 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Zahnmaterial
    Nylon
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    206.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
Kabelbinder 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Natur

10248034

Preisbereich
0,3308 € - 0,2816 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Natur

10113967

Preisbereich
0,1123 € - 0,0818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Flachkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Schwarz

10113974

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
5198 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Flachkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Natur

10247891

Preisbereich
0,1633 € - 0,1388 €

Lagerbestände
42982 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Natur

10248010

Preisbereich
0,1886 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natur

10247860

Preisbereich
0,0495 € - 0,0423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Schwarz

10248058

Preisbereich
0,0595 € - 0,0507 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Schwarz

10247822

Preisbereich
0,1548 € - 0,1333 €

Lagerbestände
59729 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Schwarz

10248065

Preisbereich
0,0944 € - 0,0806 €

Lagerbestände
104666 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Schwarz

10248102

Preisbereich
0,2914 € - 0,2492 €

Lagerbestände
39458 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 152.4 mm 38.1 mm PA Natur

10113981

Preisbereich
0,1123 € - 0,0818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Flachkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Natur

10247907

Preisbereich
0,2069 € - 0,1774 €

Lagerbestände
380 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Natur

10248027

Preisbereich
0,2168 € - 0,1844 €

Lagerbestände
4016 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natural
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Schwarz

10248096

Preisbereich
0,2492 € - 0,214 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Black
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon