Dieses Sortiment an Kabelbindern hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie wiederverwendbar sind, da sie mit einer einfachen Mechanik im Binderkopf gelöst werden können. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|
0,0423 € - 0,0495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,0507 € - 0,0595 € | 9000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,0818 € - 0,1123 € | 30972 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,1333 € - 0,1548 € | 59729 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,0806 € - 0,0944 € | 101666 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,2069 € - 0,2435 € | 1335 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
0,0673 € - 0,0787 € | 4780 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,1844 € - 0,2168 € | 4216 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1774 € - 0,2069 € | 380 Auf Lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.