Menü Suche

Lüfterschutz Zum Eindrücken 120.0 mm ABS Schwarz

UL94-HB rated ABS fan guard prevents objects from obstructing the fan. Provides safety to human operators and helps reduce machine downtime.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10313008

Alte Essentra-Artikelnummer:

FGPT-120

2292 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 + 2,3232 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

23,23 €

10 x 2,3232 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Hauptmaterial Acrylnitril-Butadien-Styrol
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Form Viereckig
Abstand zwischen Befestigungslöchern 104.0 mm
Lüftergröße 120.0 mm
Gesamtstärke 16.5 mm
Gesamtbreite 119.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns