Menü Suche

Lüfterschutz Schraube 40.0 mm 1.6 mm Stahl

Fingerschutz aus Metall zum Schutz vor den beweglichen Teilen des Lüfters und um zu verhindern, dass Schmutz in die Lüfterflügel fällt und diese verstopft.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10316801

Alte Essentra-Artikelnummer:

RCOFM-40

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 1,3812 €
1000 + 0,8659 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

138,12 €

100 x 1,3812 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Hauptmaterial Stahl
Befestigungsmethode M3/#6 Schraube
Form Kreis
Abstand zwischen Befestigungslöchern 32.0 mm
Lüftergröße 40.0 mm
Gesamtstärke 4.8 mm
Zolltarifnummer 7318190090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns