Menü Suche

Lüfterdichtungen

Auf Lager

Lüfterdichtungen schützen DC- und AC-Lüfter, die für Industrie- und Computeranwendungen geeignet sind, indem sie eine Abdichtung zwischen dem Lüfter und der Montagehalterung bieten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Lüftergröße Kaufen
1,7357 € - 1,7357 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3567 € - 0,3963 € 2541 Auf Lager
120.0 mm
0,7245 € - 0,7245 € 3600 Auf Lager
70.0 mm
0,1707 € - 0,1707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
1,2898 € - 1,2898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
92.0 mm
1,0281 € - 1,0281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,5298 € - 1,5298 € 5000 Auf Lager
0,6542 € - 0,6542 € 3605 Auf Lager
60.0 mm
0,3644 € - 0,3644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
0,9627 € - 0,9627 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Filterdichtung 105.2 mm Schwarz EPDM

10425763

Preisbereich
1,7357 € - 1,7357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtstärke
    32.3 mm
  • Härte
    40 Shore A
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Filterdichtung 105.0 mm Schwarz Silikonkautschuk

10312988

Preisbereich
0,3963 € - 0,3567 €

Lagerbestände
2541 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Lüftergröße
    120.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Härte
    40 Shore A
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Filterdichtung 61.5 mm Schwarz Silikonkautschuk

10312995

Preisbereich
0,7245 € - 0,7245 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Lüftergröße
    70.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Härte
    40 Shore A
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Filterdichtung 40.0 mm Schwarz Silikonkautschuk

10557839

Preisbereich
0,1707 € - 0,1707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Lüftergröße
    50.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    4.5 mm
  • Härte
    40 Shore A
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Filterdichtung 82.5 mm Schwarz Silikonkautschuk

10411599

Preisbereich
1,2898 € - 1,2898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Lüftergröße
    92.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Härte
    40 Shore A
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Filterdichtung 50.0 mm Schwarz EPDM

10313329

Preisbereich
1,0281 € - 1,0281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtstärke
    32.3 mm
  • Härte
    40 Shore A
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Filterdichtung 71.5 mm Schwarz EPDM

10313336

Preisbereich
1,5298 € - 1,5298 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Gesamtstärke
    32.3 mm
  • Härte
    40 Shore A
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Filterdichtung 50.0 mm Schwarz Silikonkautschuk

10108895

Preisbereich
0,6542 € - 0,6542 €

Lagerbestände
3605 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Lüftergröße
    60.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Härte
    40 Shore A
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Filterdichtung 32.0 mm Schwarz Silikonkautschuk

10425787

Preisbereich
0,3644 € - 0,3644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Lüftergröße
    40.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    4.5 mm
  • Härte
    40 Shore A
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Filterdichtung 71.5 mm Schwarz Silikonkautschuk

10413197

Preisbereich
0,9627 € - 0,9627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Lüftergröße
    80.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Härte
    40 Shore A
  • Zolltarifnummer
    3926909790