1221645
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
100 - 299 | 5,7896 € |
300 - 499 | 4,4355 € |
500 + | 3,5649 € |
Farbe | Black |
---|---|
Material Abdeckung | ABS |
Filtermaterial | Polyurethanschaumstoff |
Fingerschutzmaterial | ABS |
Form | Viereckig |
Inbegriffen | Finger guard + Filter cover + Mesh filter |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 32.0 mm |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 1.26 in |
Stirnflächenbreite | 40.0 mm |
Stirnflächenbreite | 1.575 in |
Lüftergröße | 40.0 mm |
Lüftergröße | 40.0 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 4.1 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 0.161 in |
Gesamthöhe | 40.0 mm |
Gesamthöhe | 1.575 in |
Gesamtstärke | 4.8 mm |
Gesamtstärke | 0.189 in |
Gesamtbreite | 40.0 mm |
Gesamtbreite | 1.575 in |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.