Menü Suche

Lüfterfilterset 92.0 mm 92.0 mm ABS; PU-Schaum

Lüfterfiltersatz mit Schutz- und Halterbaugruppe, die eine IP30-Schutzart bietet. Hergestellt auf Kunststoff mit hoher Stoßfestigkeit und bieten Schutz gemäß UL94-V0. Der Schaumfilter erfüllt außerdem die Anforderungen an die Raucherzeugungsstandards gemäß UL94HF1
Artikelnr:

1221648

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 16,0175 €
100 - 199 7,6274 €
200 - 399 5,8725 €
400 + 4,6842 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

16,02 €

1 x 16,0175 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Material Abdeckung ABS
Filtermaterial Polyurethanschaumstoff
Fingerschutzmaterial ABS
Form Viereckig
Inbegriffen Finger guard + Filter cover + Mesh filter
Abstand zwischen Befestigungslöchern 82.6 mm
Stirnflächenbreite 95.8 mm
Lüftergröße 92.0 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 4.5 mm
Gesamthöhe 95.8 mm
Gesamtstärke 7.1 mm
Gesamtbreite 95.8 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns