Menü Suche

Lüfterfilterset 60.5 mm 60.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6

The set provides IP30 protection for a fan assembly. It includes finger guard, filter cover, mesh filter and felt filter.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10316870

Hersteller-Artikelnummer:

RCP-060-T

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 99 6,5264 €
100 + 6,0391 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

130,53 €

20 x 6,5264 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Material Abdeckung 25% Glass Filled Nylon 6.6
Filtermaterial Polyester
Fingerschutzmaterial 25% Glass Filled Nylon 6.6
Inbegriffen Finger Guard, Filter Cover, Mesh Filter, Felt Filter
Durchmesser Befestigungsbohrung 4.1 mm
Gesamthöhe 60.0 mm
Gesamtbreite 60.5 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns