Menü Suche

Lüfterfilterset 120.0 mm 120.0 mm PA; SS; PES

The set provides IP30 protection for a fan assembly. It includes finger guard, filter cover, mesh filter and felt filter.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10316917

Alte Essentra-Artikelnummer:

RCP-120-T

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 9,1565 €
100 + 8,469 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

91,57 €

10 x 9,1565 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Material Abdeckung Nylon
Filtermaterial Polyester
Fingerschutzmaterial Nylon
Form Viereckig
Inbegriffen Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter
Tiefe 126.3 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 105.5 mm
Stirnflächenbreite 126.3 mm
Lüftergröße 120.0 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 4.1 mm
Gesamtstärke 6.2 mm
Gesamtbreite 120.6 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns