Menü Suche

Lüfterfilter 83.5 mm Polyurethanschaumstoff

Dieser Filter verhindert, dass Schmutz auf die Lüfterblätter fällt und versehentliche Blockaden verursacht. Dieser Artikel erfüllt die Raucherzeugungsstandards gemäß UL94HF1
Neue Essentra-Artikelnummer:

10635629

Alte Essentra-Artikelnummer:

1221653

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,8996 €
1000 + 0,8096 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

89,96 €

100 x 0,8996 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Filtermaterial Polyurethanschaumstoff
Hauptmaterial Polyurethanschaumstoff
Lüftergröße 83.5 mm
Gesamthöhe 3.3 mm
Gesamtbreite 77.7 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns