Menü Suche

LWL-Aufspleißer 2.5-3.5 mm Schwarz

Aufteiler von LWL-Kabel in 4 Einzeladern (Einzelkabel), gewährt optimale Zugentlastung für das LWL-Kabel, sowie für die 4 aufgeteilten LWL-Adern/-Kabel (100N) Der Aufteiler ist stapelbar und bietet Zugentlastung für Kabel mit einer Zugkraft über 100 N.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10316009

Alte Essentra-Artikelnummer:

OFM-C-1-05-19BK

38 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 + 8,263 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

82,63 €

10 x 8,263 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Material Nylon
Kabelart 8.5-10.8 mm
Adapter-Farbe Schwarz
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns