Menü Suche

LWL-Führung Radiussegment Klebeband 30.0 -37.0 mm PA

30mm-37mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with adhesive pads.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10312544

Alte Essentra-Artikelnummer:

EFA04-34-P07

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 4,9044 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

490,44 €

100 x 4,9044 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Inbegriffen Adhesive Pad
Typ Radiussegment
Abstand zwischen Befestigungslöchern 11.5 mm
Bohrungsdurchmesser 3.6 mm
Hauptmaterial Polyamid 6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Befestigungsmethode Klebeband
Verpackungsmenge 100
Radius 30.0 -37.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns