Menü Suche

LWL-Führung Radiussegment Klebepad 30.0 mm PA

Fasereckführung mit einem Radius von 35 mm kann mit einer Schraube #6 oder M3 montiert werden. Wird mit SRHR-3555 Nieten und Klebepads geliefert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10312452

Alte Essentra-Artikelnummer:

EFA04-34-PR2

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 3,7584 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

375,84 €

100 x 3,7584 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Inbegriffen Adhesive Pad
Inbegriffen Rivets
Typ Radiussegment
Hauptmaterial Polyamid 6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Befestigungsmethode Adhesive Pad
Verpackungsmenge 103
Radius 30.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns