Menü Suche

LWL-Führung Radiussegment Klebepad 40.0 mm PA

Fasereckführung mit einem Radius von 40 mm kann mit einer Schraube #6 oder M3 montiert werden. Wird mit SRHR-3555 Nieten und Klebepads geliefert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10312483

Alte Essentra-Artikelnummer:

EFA04-34-PR6

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 4,0762 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

407,62 €

100 x 4,0762 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Inbegriffen Adhesive Pad
Inbegriffen Rivets
Typ Radiussegment
Hauptmaterial Polyamid 6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Befestigungsmethode Adhesive Pad
Verpackungsmenge 107
Radius 40.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns