Menü Suche

Gerade LWL-Führung 40.0 mm PA

Gerade LWL-Führung zum Verlegen entlang einer geraden Kante. Die Montage erfolgt mit einer Nr.-6- oder M3-Schraube. Wird mit Klebepads und SRHR-3555 Nieten geliefert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10312704

Alte Essentra-Artikelnummer:

EFA04-60-PR1

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 2,2824 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

228,24 €

100 x 2,2824 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Inbegriffen Adhesive Pad
Inbegriffen Rivets
Typ Gerade
Abstand zwischen Befestigungslöchern 28.0 mm
Bohrungsdurchmesser 3.6 mm
Hauptmaterial Polyamid 6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Befestigungsmethode Klebepad
Verpackungsmenge 100
Radius 40.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns