Menü Suche

LWL-Führung Flexibel 5.8 mm PA

Vollständig modulares, flexibles System für LWL-Management und -Schutz. Durch die einzigartige "Wirbelsäule" kann die Führung in allen Ebenen ausgerichtet werden. Geeignet für die sichere Führung von 250- und 900-Mikron-Glasfaserdraht. Die Faser kann an jeder beliebigen Stelle ohne die Gefahr eines Bruches oder Abknickens eintreten oder austreten. Schräge und gerade Durchführungen befinden sich entlang der Führungen und verhindern, dass die LWL herausspringt. Der Biegeradius beträgt im gebeugten Zustand 25 mm. Die Führung kann an den flexiblen Bereichen beliebig gekürzt werden
Neue Essentra-Artikelnummer:

10111451

Alte Essentra-Artikelnummer:

OFFG-165M-19-BK

3290 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 2,8188 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

281,88 €

100 x 2,8188 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Mehr anzeigen

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Typ Flexibel
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Verpackungsmenge 100
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns