Menü Suche

LWL-Aufteiler Grün

The Optical Fibre Duplexer enables cables with aramid strands to be broken out and mechanically terminated. The Duplexer gives a range of input adapters to cover OFBLT, fibre bundles, cable and patch cords from 2.5mm to 7.00mm in diameter. For cables up to 10.8mm in diameter, a rubber sleeve is provided. Tube retention is greater than 100N. For a Development kit containing all adapters, order: OFD-C-05-19BLK
Neue Essentra-Artikelnummer:

10315941

Alte Essentra-Artikelnummer:

OFDC-4-05-19BK

6318 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 + 3,6755 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

36,76 €

10 x 3,6755 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grün
Kabelart 5.1 - 6.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns