Menü Suche

LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz 2.6 mm 100.0 m Weiß

Optical Fibre Bend Limiting Tubing offers the ultimate protection to fibres eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution to managing the routing of fibre. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications
Neue Essentra-Artikelnummer:

10315873

Alte Essentra-Artikelnummer:

OFBLTS2.6-05-PP

1 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 262,9779 €
10 + 254,7691 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

262,98 €

1 x 262,9779 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zubehörart Schläuche, geschlitzte Version
Farbe Weiß
Hauptmaterial Polypropylen
Preis pro Walze
Typ Optisch
Außendurchmesser 5.1 mm
Inbegriffen 1 Reel of 100 metres
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3917390099
Gesamtlänge 100.0 m

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns