Menü Suche

LWL-Spleißschutz 40.0 mm 3.6 x 1.0 mm Transparent

Ribbon fibre splice protector provides excellent protection for fibre optic splices. The hot-melt inner tube bonds to both the fibre and the heat shrinkable outer tube to encapsulate the fusion splice joint. Provides vibration damping and environmental seal, protecting the fibre from damage and contaminants. The stainless steel/ceramic strength member provides additional rigidity
Neue Essentra-Artikelnummer:

10318713

Alte Essentra-Artikelnummer:

ROFSP-40-40

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 1,8654 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

186,54 €

100 x 1,8654 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Clear
Innenmaterial PE Copolymer-Klebeband
Außenmaterial Polyolefin
Stabmaterial Keramik
Verpackungsmenge 100
Besondere Merkmale Stangenabmessungen = 0,142 x 0,039 Zoll / 3,6 x 1,0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns