Menü Suche

LWL-Spule Schraube 12.4 mm 30.0 mm PA Schwarz

LWL-Spule zur Schraubmontage mit einem Radius von 30 mm. Kann auch mit dem Befestigungsbauteil EFA04-53-ASS gestapelt oder mit dem EFA04-27-ASS über der Platine montiert werden. Kann 9 m einer 900-Mikrometer-Faser aufnehmen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10312377

Alte Essentra-Artikelnummer:

EFA04-14-001

545 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 4,21 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

421,00 €

100 x 4,21 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Inbegriffen No Mounting Hardware
Befestigungsmethode Schraube
Typ Aufwicklung
Hauptmaterial Polyamid 6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Maximale Bestückung 9,0 m von 900,0 mm
Anzahl der Montagebohrungen 8
Verpackungsmenge 100
Radius 30.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns