Menü Suche

LWL-Spule Schraube 8.0 mm 30.0 mm PA Natur

Kettenplatte. Den Kreis für eine Überlängen-LWL-Spule schließen, um ein „Y“ für Breakout-Punkte zu formen.
Artikelnr:

OFCP-50-19

500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 4,9619 €
500 + 1,893 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

248,10 €

50 x 4,9619 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Inbegriffen No Mounting Hardware
Befestigungsmethode Schraube
Typ Überlängenspule
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Maximale Bestückung Je nach Durchmesser Kabelklemme
Anzahl der Montagebohrungen 1
Radius 30.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns