Menü Suche

LWL-Spule Schraube 8.2 mm 43.2 mm PA Natur

Optical fibre support base. Constructs a path for spooling fibre optic cables. Designed for use in fibre optic patch panel applications. Center hole is for mounting the base with a #8 screw. Any Richco wire routing device that is designed to snap into a 4.75mm hole and 1.57mm panel can be mounted to this base. Popular options are OFNS, STL, WS and LWS series.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10111772

Alte Essentra-Artikelnummer:

OFSB-4-85-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 1,5206 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

152,06 €

100 x 1,5206 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Inbegriffen No Mounting Hardware
Befestigungsmethode Schraube
Typ Überlängenspule
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Maximale Bestückung Je nach Durchmesser Kabelklemme
Anzahl der Montagebohrungen 1
Verpackungsmenge 100
Radius 43.2 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns