Menü Suche

LWL-Zugentlastung mit Befestigung

Auf Lager

LWL-Zugentlastungen mit Befestigung sind konzipiert, um eine optimale und sichere Zugentlastung sowohl von isolierten als auch nicht isolierten Kabeln während der Führung durch Bohrungen zu ermöglichen. Der Nylonkörper wird direkt auf der Platte angebracht und das isolierte Kabel wird durch das Loch in der Mitte geführt. Hergestellt aus schwarzem, UL94 V0 gelistetem Nylon.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Kaufen
6,5634 € - 6,5634 € 197 Auf Lager
3.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 2.0 mm isolierte Glasfasern PA Schwarz

EFA52-02-ASS

Preisbereich
6,5634 € - 6,5634 €

Lagerbestände
197 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Kabelart
    2.0 mm isolierte Glasfasern
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0