Menü Suche

Magnethaken Rund Ferrit 32.0 mm 8.0 kg

Der weiße magnetische Deckenhaken ist ein vielseitiger und praktischer Haken, der für alle Umgebungen mit einer Metalldecke geeignet ist. Er kommt in Geschäften zum Einsatz, um Poster und Werbematerialien aufzuhängen. Er hat eine Zugkraft von 8,0 kg.
Artikelnr:

493182

77 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 1,1893 €
100 - 499 0,8495 €
500 + 0,7645 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

11,89 €

10 x 1,1893 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Form Unterteil Rund
Farbe Weiß
Magnetmaterial Ferrit
Befestigungsmethode Magnet Attatchment
Durchmesser Unterteil 32.0 mm
Gesamtdurchmesser 32.0 mm
Gesamtlänge 32.0 mm
Gesamtbreite 32.0 mm
Zugkraft 8.0 kg
Preis/Stück inkl. MwSt 7.6021 GBP

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns