Menü Suche

Magnetklebeband - Rollen

Auf Lager

Magnetklebebänder bestehen aus einem flexiblen magnetischen Material, das auf einer Seite mit einem dauerhaften Kleber beschichtet ist. Unser Magnetklebeband kann seine Kleberqualität auch nach langer Nutzungsdauer beibehalten. Wir bieten Magnetklebeband auf Rollen für die Nutzung im Innen- und Außenbereich an: Das Magnetklebeband für den Innenbereich ist mit einem Kleber auf Kautschukbasis versehen und bietet eine starke Anfangshaftung. Der Kleber für den Außenbereich ist ein auf Acryl basierender Kleber, der für flexiblen Kunststoff oder Sonnenlicht geeignet ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Klebstofftyp Gesamtstärke Gesamtbreite Kaufen
50,2107 € - 50,2107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 m
Standard
1.5 mm
20.0 mm
35,8953 € - 40,7999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 m
Premium
1.5 mm
12.5 mm
74,5177 € - 74,5177 € 6 Auf Lager
30.0 m
Premium
1.5 mm
25.0 mm
31,9784 € - 31,9784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 m
Standard
1.5 mm
12.5 mm
Magnetband auf Rollen 20.0 mm 1.5 mm Gegenseitig

10389355

Preisbereich
50,2107 € - 50,2107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Standard
  • Polarität
    Gegenseitig
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Gesamtstärke
    1.5 mm
Magnetband auf Rollen 12.5 mm 1.5 mm Magn. A

10389379

Preisbereich
40,7999 € - 35,8953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Premium
  • Polarität
    Magn. A
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Gesamtstärke
    1.5 mm
Magnetband auf Rollen 25.0 mm 1.5 mm Magn. B

10389393

Preisbereich
74,5177 € - 74,5177 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Premium
  • Polarität
    Magn. B
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Gesamtstärke
    1.5 mm
Magnetband auf Rollen 12.5 mm 1.5 mm Magn. A

10389348

Preisbereich
31,9784 € - 31,9784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Standard
  • Polarität
    Magn. A
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Gesamtstärke
    1.5 mm