Menü Suche

Magnetschnapper 46.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Weiß

Artikelnr:

1222647

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
2 - 19 11,4328 €
20 + 5,7758 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 2

Gesamtpreis:

22,87 €

2 x 11,4328 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gehäuse Hauptmaterial Acrylnitril-Butadien-Styrol
Magnetmaterial Ferrit
Montageart Schraubbefestigung
Schnappmechanismus Schnapper und Gegenplatte
Schnappergewicht 53.0 g
Länge in geschlossenem Zustand 75.5 mm
Gesamthöhe 17.0 mm
Gesamtbreite 46.0 mm
Gesamtlänge 70.0 mm
Plattenlänge 46.0 mm
Plattendicke 5.0 mm
Plattenbreite 12.0 mm
Hublänge 40.0 mm
Abstand zwischen Plattenbefestigungsbohrungen 34.0 mm
Farbe Weiß
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns