1222651
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
5 - 49 | 8,0378 € |
50 + | 4,0624 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gehäuse Hauptmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
---|---|
Magnetmaterial | Ferrit |
Montageart | Schraubbefestigung |
Schnappmechanismus | Catch & Counterplate |
Schnappergewicht | 22.5 g |
Schnappergewicht | 22.5 g |
Länge in geschlossenem Zustand | 30.5 mm |
Länge in geschlossenem Zustand | 1.201 in |
Gesamthöhe | 16.0 mm |
Gesamthöhe | 0.63 in |
Gesamtbreite | 43.0 mm |
Gesamtbreite | 1.693 in |
Gesamtlänge | 25.0 mm |
Gesamtlänge | 0.984 in |
Plattenlänge | 23.0 mm |
Plattenlänge | 0.906 in |
Plattendicke | 1.4 mm |
Plattendicke | 0.055 in |
Plattenbreite | 12.0 mm |
Plattenbreite | 0.472 in |
Hublänge | 15.0 mm |
Hublänge | 0.591 in |
Farbe | Weiß |