Menü Suche

Magnetschnapper 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Weiß

Artikelnr:

1222653

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 29 14,6537 €
30 - 149 7,3925 €
150 - 299 7,0332 €
300 + 6,6601 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

14,65 €

1 x 14,6537 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gehäuse Hauptmaterial Acrylnitril-Butadien-Styrol
Magnetmaterial Ferrit
Montageart Schraubbefestigung
Schnappmechanismus Schnapper und Gegenplatte
Schnappergewicht 42.0 g
Länge in geschlossenem Zustand 30.5 mm
Gesamthöhe 16.0 mm
Gesamtbreite 75.0 mm
Gesamtlänge 25.0 mm
Plattenlänge 23.0 mm
Plattendicke 1.4 mm
Plattenbreite 12.0 mm
Hublänge 8.5 mm
Farbe Weiß
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns