Magnetschnapper - Optionen zum vertieften Einbau in den Rahmens, um für einen bündigen Effekt zu sorgen. Das Sortiment bietet die Wahl zwischen einer Schnappbefestigung für eine schnelle Installation oder einer Schraubbefestigung für einen festeren Halt. Das Sortiment ist für unterschiedliche Plattenstärken und Zugkräfte geeignet.
Seriennummer: SR5427
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Farbe | Gesamtbreite | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4034 € - 2,9081 € | 6 Auf Lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
3,7665 € - 3,7665 € | 40 Auf Lager |
0.929 in
23.6 mm
|
Black
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
4,6013 € - 9,1114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.52 in
64.0 mm
|
Weiß
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acrylnitril-Butadien-Styrol
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,1642 € - 6,2677 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Weiß
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acrylnitril-Butadien-Styrol
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
4,3802 € - 9,6627 € | 100 Auf Lager |
2.52 in
64.0 mm
|
Black
|
2.52 in
64.0 mm
|
Acrylnitril-Butadien-Styrol
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,4535 € - 2,7231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
Black
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polyoxymethylen
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
2,0864 € - 4,4976 € | 1256 Auf Lager |
1.563 in
39.7 mm
|
Weiß
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,0155 € - 10,8234 € | 798 Auf Lager |
2.303 in
58.5 mm
|
Black
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
6,135 € - 6,135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.303 in
58.5 mm
|
Black
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
3,5213 € - 4,0131 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.563 in
39.7 mm
|
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
3,1838 € - 3,6073 € | 191 Auf Lager |
0.929 in
23.6 mm
|
Black
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
1,5337 € - 4,0043 € | 44 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
Weiß
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polystyren
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
11,4134 € - 22,6045 € | 169 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acrylnitril-Butadien-Styrol
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
2,0724 € - 4,7878 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.953 in
24.2 mm
|
Black
|
0.953 in
24.2 mm
|
Acrylnitril-Butadien-Styrol
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.