Menü Suche

Magnetschnapper 14.0 mm 63.0 mm 3.0 kg-f Grau

Artikelnr:

1222607

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 34,2404 €
50 + 17,286 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

34,24 €

1 x 34,2404 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gehäuse Hauptmaterial Polyacetal
Schnappmechanismus Catch
Farbe Grau
Magnetmaterial Neodym
Montageart Screw On
Schnappergewicht 28.0 g
Gesamtlänge 63.0 mm
Gesamtbreite 14.0 mm
Gehäusematerial POM
Abstand zwischen Befestigungslöchern 53.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns