Menü Suche

Magnetschnapper zum Einschrauben ‒ Kunststoffgehäuse

Auf Lager

Unsere Magnetschnapper zum Einschrauben sind in unterschiedlichen Größen und Formen erhältlich, sie verfügen über unterschiedliche Zugkräfte und verschiedene Montageausrichtungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gehäusematerial Schnappmechanismus Gesamtlänge Farbe Montageart Gesamtbreite Kaufen
4,8776 € - 10,7364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
Schnapper
53.0 mm
Elfenbein
Schraubbefestigung
23.5 mm
11,8832 € - 23,533 € 33 Auf Lager
PBT
Schnapper
34.0 mm
Grau
Schraubbefestigung
12.0 mm
12,4498 € - 28,9883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PBT
Schnapper
106.0 mm
Weiß
Schraubbefestigung
14.0 mm
13,2512 € - 27,5619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
POM
Schnapper
63.0 mm
Grau
Schraubbefestigung
14.0 mm
7,1582 € - 7,5492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
Schnapper
64.0 mm
Elfenbein
Schraubbefestigung
24.5 mm
3,1781 € - 6,6449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
Schnapper
43.0 mm
Black
Schraubbefestigung
17.0 mm
  • von 3
Magnetschnapper 23.5 mm 53.0 mm 3.0 kg-f Elfenbein

1222612

Preisbereich
10,7364 € - 4,8776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Schnappmechanismus
    Schnapper
  • Farbe
    Elfenbein
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Magnetschnapper 12.0 mm 34.0 mm 3.0 kg-f Grau

1222616

Preisbereich
23,533 € - 11,8832 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polyethylenterephthalat
  • Schnappmechanismus
    Schnapper
  • Farbe
    Grau
  • Magnetmaterial
    Neodym
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Magnetschnapper 14.0 mm 106.0 mm 5.6 kg-f Weiß

1222602

Preisbereich
28,9883 € - 12,4498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polyethylenterephthalat
  • Schnappmechanismus
    Schnapper
  • Farbe
    Weiß
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Magnetschnapper 14.0 mm 63.0 mm 1.5 kg-f Grau

1222606

Preisbereich
27,5619 € - 13,2512 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Polyacetal
  • Schnappmechanismus
    Schnapper
  • Farbe
    Grau
  • Magnetmaterial
    Neodym
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Magnetschnapper 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Elfenbein

1222610

Preisbereich
7,5492 € - 7,1582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Schnappmechanismus
    Schnapper
  • Farbe
    Elfenbein
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Magnetschnapper 17.0 mm 43.0 mm 1.0 kg-f Schwarz

1222614

Preisbereich
6,6449 € - 3,1781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäuse Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Schnappmechanismus
    Schnapper
  • Farbe
    Black
  • Magnetmaterial
    Ferrit
  • Montageart
    Schraubbefestigung