Menü Suche

Maschinenfüße - für hohe Beanspruchung

Auf Lager

Unser Sortiment an Premium-Maschinenfüßen ist für Anwendungen vorgesehen, bei denen ein qualitativ hochwertiger Montagefuß erforderlich ist, einschließlich Maschinen und Elektronikschränke. Sie sind entweder mit einem Edelstahl- oder Baustahlbolzen erhältlich, der entweder an einem Polyamid- oder Edelstahlsockel befestigt ist. Das Sortiment kann auch mit oder ohne Anschraublöcher geliefert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
35 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Tragfähigkeit Durchmesser Unterteil Kaufen
26,6063 € - 50,3064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
75.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
75,6415 € - 75,6415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
140,0215 € - 140,0215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
33,3172 € - 33,3172 € 69 Auf Lager
M12
41,3674 € - 43,5579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
51,7476 € - 51,7476 € 20 Auf Lager
M16
30,6942 € - 30,6942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
38,1585 € - 38,1585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
32,4933 € - 40,1823 € 16 Auf Lager
M16
44,1299 € - 44,1299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
58,598 € - 61,6814 € 32 Auf Lager
M16
32,7312 € - 32,7312 € 71 Auf Lager
M12
36,833 € - 36,833 € 16 Auf Lager
M16
44,6322 € - 47,004 € 21 Auf Lager
M16
29,8152 € - 56,4006 € 48 Auf Lager
M12
125.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
52,222 € - 54,9426 € 27 Auf Lager
M16
79,512 € - 79,512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
44,5903 € - 44,5903 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
55,6681 € - 58,6168 € 16 Auf Lager
M16
62,7139 € - 66,0344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
  • von 2
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M12 75.0 mm Schwarz

10252949

Preisbereich
50,3064 € - 26,6063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Tragfähigkeit
    1000.0 kg
  • Gewindelänge
    75.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 200.0 mm Schwarz

10252987

Preisbereich
75,6415 € - 75,6415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M24 200.0 mm Schwarz

10253021

Preisbereich
140,0215 € - 140,0215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M12 75.0 mm Schwarz

10253069

Preisbereich
33,3172 € - 33,3172 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M16 75.0 mm Schwarz

10253106

Preisbereich
43,5579 € - 41,3674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M16 75.0 mm Schwarz

10252994

Preisbereich
51,7476 € - 51,7476 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 75.0 mm Schwarz

10253038

Preisbereich
30,6942 € - 30,6942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M12 150.0 mm Schwarz

10253076

Preisbereich
38,1585 € - 38,1585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M16 100.0 mm Schwarz

10253113

Preisbereich
40,1823 € - 32,4933 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 75.0 mm Schwarz

10252963

Preisbereich
44,1299 € - 44,1299 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10253007

Preisbereich
61,6814 € - 58,598 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 125.0 mm Schwarz

10253045

Preisbereich
32,7312 € - 32,7312 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 75.0 mm Schwarz

10253083

Preisbereich
36,833 € - 36,833 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10253120

Preisbereich
47,004 € - 44,6322 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 125.0 mm Schwarz

10252932

Preisbereich
56,4006 € - 29,8152 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Tragfähigkeit
    600.0 kg
  • Gewindelänge
    125.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10252970

Preisbereich
54,9426 € - 52,222 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M20 150.0 mm Schwarz

10253014

Preisbereich
79,512 € - 79,512 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 150.0 mm Schwarz

10253052

Preisbereich
44,5903 € - 44,5903 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10253090

Preisbereich
58,6168 € - 55,6681 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Farbe
    Black
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M16 200.0 mm Schwarz

10253137

Preisbereich
66,0344 € - 62,7139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Swivel
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Farbe
    Black