Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ flach

Auf Lager

Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.

Seriennummer: SR1923

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
158 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0332 € - 0,041 € 10878 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0347 € - 0,0428 € 4000 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natural
Nylon
25.0 mm
Mit Schlitz
0,5632 € - 0,8884 € 400 Auf Lager
M6
Clear
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,9419 € - 1,4362 € 606 Auf Lager
M8
Clear
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,8067 € - 1,2292 € 200 Auf Lager
M8
Clear
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1198 € - 0,2182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Clear
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1349 € - 0,2463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Clear
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0878 € - 0,1392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natural
Baustahl
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,124 € - 0,2267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Clear
PC
15.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1168 € - 0,214 € 45420 Auf Lager
M3
Clear
PC
6.4 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1511 € - 0,1511 € 238 Auf Lager
M4
Clear
PC
18.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0998 € - 0,1816 € 578 Auf Lager
M2
Clear
PC
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0894 € - 0,1422 € 750 Auf Lager
M6
Natural
Baustahl
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1361 € - 0,2478 € 3854 Auf Lager
M6
Clear
PC
10.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0703 € - 0,0703 € 2888 Auf Lager
M2
Clear
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1168 € - 0,214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Clear
PC
4.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1678 € - 0,2309 € 6035 Auf Lager
M4
Clear
PC
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1144 € - 0,2083 € 9118 Auf Lager
M2
Clear
PC
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1385 € - 0,2534 € 9200 Auf Lager
M6
Clear
PC
12.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2449 € - 0,4477 € 5721 Auf Lager
M4
Clear
PC
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 8
Schraube Mit Schlitz M3 8.0 mm Nylon Natur

10397022

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
10878 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Mit Schlitz M3 25.0 mm Nylon Natur

10397077

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 PC Transparent

10219430

Preisbereich
0,8884 € - 0,5632 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Farbe
    Clear
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 PC Transparent

10219492

Preisbereich
1,4362 € - 0,9419 €

Lagerbestände
606 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Farbe
    Clear
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 PC Transparent

10219485

Preisbereich
1,2292 € - 0,8067 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Farbe
    Clear
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 PC Transparent

10219119

Preisbereich
0,2182 € - 0,1198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PC Transparent

10219263

Preisbereich
0,2463 € - 0,1349 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Farbe
    Clear
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 12.0 mm Baustahl Natur

10237809

Preisbereich
0,1392 € - 0,0878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 15.1 mm PC Transparent

10218617

Preisbereich
0,2267 € - 0,124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    15.1 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 6.4 mm PC Transparent

10218532

Preisbereich
0,214 € - 0,1168 €

Lagerbestände
45420 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 18.0 mm PC Transparent

10218761

Preisbereich
0,1511 € - 0,1511 €

Lagerbestände
238 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 4.0 mm PC Transparent

10218440

Preisbereich
0,1816 € - 0,0998 €

Lagerbestände
578 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 16.0 mm Baustahl Natur

10237816

Preisbereich
0,1422 € - 0,0894 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 10.1 mm PC Transparent

10218839

Preisbereich
0,2478 € - 0,1361 €

Lagerbestände
3854 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindelänge
    10.1 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 PC Transparent

10218433

Preisbereich
0,0703 € - 0,0703 €

Lagerbestände
2888 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 4.5 mm PC Transparent

10218525

Preisbereich
0,214 € - 0,1168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Gewindelänge
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 8.0 mm PC Transparent

10218709

Preisbereich
0,2309 € - 0,1678 €

Lagerbestände
6035 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 8.0 mm PC Transparent

10218471

Preisbereich
0,2083 € - 0,1144 €

Lagerbestände
9118 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 12.1 mm PC Transparent

10218846

Preisbereich
0,2534 € - 0,1385 €

Lagerbestände
9200 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 20.0 mm PC Transparent

10218778

Preisbereich
0,4477 € - 0,2449 €

Lagerbestände
5721 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachkopf