Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachrundkopf

Auf Lager

Maschinenschrauben mit Flachrundkopf sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für die Montage von Maschinen, für die Holzbearbeitung und das Bauwesen. Der Flachrundkopf mit seiner großen Auflagefläche ist abgerundet und weist ein flaches Profil auf. Zum Einsatz in Anwendungen, die ein flaches Profil erfordern, da die Kopfform im Vergleich zu anderen Schraubentypen ein flacheres Profil bietet. Die große Auflagefläche bietet außerdem eine gleichmäßige Lastverteilung.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Farbe: Transparent, Natur, Schwarz, Weiß

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
103 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1134 € - 0,1492 € 173 Auf Lager
M8
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1318 € - 0,1535 € 24060 Auf Lager
M8
20.0 mm
Mit Schlitz
0,076 € - 0,0889 € 250 Auf Lager
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0935 € - 0,1094 € 400 Auf Lager
M6
22.0 mm
Mit Schlitz
0,1304 € - 0,152 € 901 Auf Lager
M8
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1354 € - 0,1578 € 4800 Auf Lager
M6
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1621 € - 0,1908 € 1500 Auf Lager
M6
80.0 mm
Mit Schlitz
0,2395 € - 0,2826 € 8000 Auf Lager
M5
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0936 € - 0,1094 € 7627 Auf Lager
M6
6.5 mm
Mit Schlitz
0,0434 € - 0,0509 € 756 Auf Lager
M4
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0701 € - 0,082 € 265 Auf Lager
M5
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0757 € - 0,2941 € 14 Auf Lager
M6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1083 € - 0,1268 € 519 Auf Lager
M6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0859 € - 0,1004 € 1389 Auf Lager
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1563 € - 0,1822 € 400 Auf Lager
M6
50.0 mm
Mit Schlitz
0,0957 € - 0,1117 € 7018 Auf Lager
M6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,2066 € - 0,2439 € 3919 Auf Lager
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1388 € - 0,1621 € 359 Auf Lager
M4
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1463 € - 0,1707 € 68 Auf Lager
M4
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1147 € - 0,1342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
16.0 mm
Mit Schlitz
  • von 6
Schraube Mit Schlitz M8 10.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054758

Preisbereich
0,1492 € - 0,1134 €

Lagerbestände
173 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M8 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054796

Preisbereich
0,1535 € - 0,1318 €

Lagerbestände
24060 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054611

Preisbereich
0,0889 € - 0,076 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 22.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054659

Preisbereich
0,1094 € - 0,0935 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054802

Preisbereich
0,152 € - 0,1304 €

Lagerbestände
901 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054697

Preisbereich
0,1578 € - 0,1354 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 80.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054734

Preisbereich
0,1908 € - 0,1621 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm Nylon Schwarz

10054543

Preisbereich
0,2826 € - 0,2395 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 6.5 mm Nylon 6/6 Natur

10054567

Preisbereich
0,1094 € - 0,0936 €

Lagerbestände
7627 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054406

Preisbereich
0,0509 € - 0,0434 €

Lagerbestände
756 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054444

Preisbereich
0,082 € - 0,0701 €

Lagerbestände
265 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054635

Preisbereich
0,2941 € - 0,0757 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054673

Preisbereich
0,1268 € - 0,1083 €

Lagerbestände
519 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054581

Preisbereich
0,1004 € - 0,0859 €

Lagerbestände
1389 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 50.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054710

Preisbereich
0,1822 € - 0,1563 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054574

Preisbereich
0,1117 € - 0,0957 €

Lagerbestände
7018 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054499

Preisbereich
0,2439 € - 0,2066 €

Lagerbestände
3919 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054383

Preisbereich
0,1621 € - 0,1388 €

Lagerbestände
359 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054437

Preisbereich
0,1707 € - 0,1463 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M8 16.0 mm PC Transparent

10229583

Preisbereich
0,1342 € - 0,1147 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Transparent