Maschinenschrauben mit Flachrundkopf sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für die Montage von Maschinen, für die Holzbearbeitung und das Bauwesen. Der Flachrundkopf mit seiner großen Auflagefläche ist abgerundet und weist ein flaches Profil auf. Zum Einsatz in Anwendungen, die ein flaches Profil erfordern, da die Kopfform im Vergleich zu anderen Schraubentypen ein flacheres Profil bietet. Die große Auflagefläche bietet außerdem eine gleichmäßige Lastverteilung.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1105 € - 0,1292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1326 € - 0,1372 € | 3143 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzförmige Betätigung
|
||
0,1249 € - 0,1293 € | 125 Auf Lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzförmige Betätigung
|
||
0,0638 € - 0,0747 € | 610 Auf Lager |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0418 € - 0,049 € | 756 Auf Lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0675 € - 0,079 € | 2265 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0684 € - 0,08 € | 12531 Auf Lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1005 € - 0,1174 € | 620 Auf Lager |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0902 € - 0,1054 € | 14638 Auf Lager |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0696 € - 0,0812 € | 22 Auf Lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0615 € - 0,0721 € | 480 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0635 € - 0,0743 € | 12774 Auf Lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0649 € - 0,0757 € | 3496 Auf Lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1409 € - 0,1644 € | 39 Auf Lager |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0681 € - 0,0798 € | 11568 Auf Lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2128 € - 0,2487 € | 11402 Auf Lager |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1051 € - 0,1229 € | 8737 Auf Lager |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2625 € - 0,3067 € | 926 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0729 € - 0,2832 € | 814 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1043 € - 0,1221 € | 2519 Auf Lager |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.