Maschinenschrauben mit Flachrundkopf sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für die Montage von Maschinen, für die Holzbearbeitung und das Bauwesen. Der Flachrundkopf mit seiner großen Auflagefläche ist abgerundet und weist ein flaches Profil auf. Zum Einsatz in Anwendungen, die ein flaches Profil erfordern, da die Kopfform im Vergleich zu anderen Schraubentypen ein flacheres Profil bietet. Die große Auflagefläche bietet außerdem eine gleichmäßige Lastverteilung.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0594 € - 0,0737 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,048 € - 0,0594 € | 250 Auf Lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0612 € - 0,0758 € | 149 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1062 € - 0,1318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0489 € - 0,0606 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,033 € - 0,0409 € | 125 Auf Lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1066 € - 0,1325 € | 250 Auf Lager |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0602 € - 0,0747 € | 621 Auf Lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0929 € - 0,1153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1054 € - 0,1308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,135 € - 0,1671 € | 100 Auf Lager |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0668 € - 0,0831 € | 48 Auf Lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1035 € - 0,1286 € | 116 Auf Lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0433 € - 0,0537 € | 15750 Auf Lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,048 € - 0,0595 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0769 € - 0,0954 € | 3500 Auf Lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1782 € - 0,221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0946 € - 0,1464 € | 50 Auf Lager |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0443 € - 0,0552 € | 500 Auf Lager |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1191 € - 0,1478 € | 465 Auf Lager |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.