Diese halbrunden Maschinenschrauben bieten zusätzlichen Halt beim Anziehen und Lösen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1437 € - 0,2003 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0538 € - 0,0852 € | 246 Auf Lager |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0583 € - 0,0923 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0645 € - 0,0755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0652 € - 0,0761 € | 2000 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0702 € - 0,082 € | 1994 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0816 € - 0,0954 € | 12306 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2542 € - 0,2542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0596 € - 0,07 € | 9000 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0631 € - 0,0739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0638 € - 0,0747 € | 13930 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0663 € - 0,0776 € | 27000 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,069 € - 0,0806 € | 1000 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0941 € - 0,1101 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0924 € - 0,1079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0626 € - 0,0732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0130160000VR | 0,0349 € - 0,041 € | 3042 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
|
0,0656 € - 0,0769 € | 634 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0684 € - 0,0801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0825 € - 0,0963 € | 14000 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.