Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Halbrundkopf

Auf Lager

Diese halbrunden Maschinenschrauben bieten zusätzlichen Halt beim Anziehen und Lösen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0606 € - 0,0961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0979 € - 0,1547 € 750 Auf Lager
M3
4.0 mm
Mit Schlitz
0,0543 € - 0,0862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0543 € - 0,0862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0599 € - 0,095 € 2000 Auf Lager
M5
8.0 mm
Mit Schlitz
0,1437 € - 0,2003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0599 € - 0,095 € 7000 Auf Lager
0.5 mm
M3
8.0 mm
Mit Schlitz
0,1343 € - 0,1865 € 9925 Auf Lager
M6
12.0 mm
Mit Schlitz
  • von 3
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon Natur

421008500002

Preisbereich
0,0961 € - 0,0606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Schlitztiefe
    1.4 mm
Schraube Mit Schlitz M3 4.0 mm Nylon Natur

421000500002

Preisbereich
0,1547 € - 0,0979 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Schlitztiefe
    0.9 mm
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm Nylon Natur

421003500002

Preisbereich
0,0862 € - 0,0543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Schlitztiefe
    0.9 mm
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Nylon Natur

421006000002

Preisbereich
0,0862 € - 0,0543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Schlitztiefe
    1.3 mm
Schraube Mit Schlitz M5 8.0 mm Nylon Natur

421008000002

Preisbereich
0,095 € - 0,0599 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Schlitztiefe
    1.4 mm
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Nylon Natur

421014000002

Preisbereich
0,2003 € - 0,1437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Schlitztiefe
    1.6 mm
Schraube Mit Schlitz M3 8.0 mm Nylon Natur

421002000002

Preisbereich
0,095 € - 0,0599 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 12.0 mm Nylon Natur

421012000002

Preisbereich
0,1865 € - 0,1343 €

Lagerbestände
9925 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Schlitztiefe
    1.6 mm