Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M4 25.0 mm Baustahl Chrom

Diese Schlitzkopfschraube ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Bezieht sich auf DIN85 und ISO 1580.
Artikelnr:

050042540952

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,1768 €
500 - 999 0,1547 €
1000 + 0,1117 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

44,20 €

250 x 0,1768 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 8.0 mm
Kopfhöhe 2.4 mm
Gewindelänge 25.0 mm
Gewindegröße M4
Schraubenart Maschinenschraube
Antriebstyp Mit Schlitz
Kopftyp Flachkopf, groß
Farbe Chrom
Oberfläche Verzinkt
Spezifikationen DIN 85
Zolltarifnummer 7318190090
Hauptmaterial Baustahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns