Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M10 50.0 mm Nylon Natur

Diese geschlitzte Stellschraube ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt. Ideal bei Anwendungen, wenn ein geringes Gewicht sowie gute chemische und elektrische Beständigkeit gefordert sind. Teil entspricht DIN 85.
Artikelnr:

050105000002

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 2,3766 €
250 - 999 1,1565 €
1000 + 0,9327 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

59,42 €

25 x 2,3766 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 20.0 mm
Kopfhöhe 6.0 mm
Gewindelänge 50.0 mm
Gewindegröße M10
Schraubenart Maschinenschraube
Antriebstyp Mit Schlitz
Kopftyp Flachkopf, groß
Farbe Natural
Oberfläche Kein Finish
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Nylon 6/6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns