Menü Suche

Schraube Torx-Betätigung M3 6.0 mm PPS Hellbraun

Low-head hexalobular screw designed with a countersunk head and a hexagonal socket drive. It is used where space is limited. It is used for furniture assembly and the automotive industry. It has resistance to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS and flame rated UL94 V0.
Artikelnr:

1440233

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 124 2,9055 €
125 - 249 2,7354 €
250 + 2,5783 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

72,64 €

25 x 2,9055 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindelänge 6.0 mm
Kopfhöhe 2.4 mm
Kopfdurchmesser 5.5 mm
Material PPS
Antriebstyp Torx-Betätigung
Kopfausführung Kurzkopf
Zolltarifnummer 3926909790
Höchsttemperatur 200 °C
Gewindegröße M3

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns