Menü Suche

Schraube Torx-Betätigung M4 20.0 mm PPS Hellbraun

Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Artikelnr:

1440244

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 124 5,9943 €
125 - 249 5,6671 €
250 + 5,3268 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

149,86 €

25 x 5,9943 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindelänge 20.0 mm
Kopfhöhe 3.1 mm
Material PPS
Antriebstyp Torx-Betätigung
Kopfausführung Kurzkopf
Zolltarifnummer 3926909790
Höchsttemperatur 200 °C
Gewindegröße M4

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns