Menü Suche

Schraube Torx-Betätigung M5 20.0 mm PEEK Hellbraun

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 180 ºC. Brown made from PEEK.
Artikelnr:

1440386

48 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 19,2481 €
50 - 99 18,1703 €
100 + 17,1064 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

192,48 €

10 x 19,2481 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindelänge 20.0 mm
Kopfhöhe 1.5 mm
Kopfdurchmesser 9.0 mm
Material PEEK
Antriebstyp Torx-Betätigung
Kopfausführung Spezial-Kurzkopf
Zolltarifnummer 3926909790
Höchsttemperatur 180 °C
Gewindegröße M5

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns